Référence du système
Pince pour manchon taraudé
Pince de préhension | Solutions système | Construction de machines et d'installations | Métal | Usinage

Pinces concentrique trois mors
Série GD300

- Guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum
- Cache pour poussière disponible en accéssoire( fonction en milieu hostile)
1. Pinces concentriques trois mors

- Guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum
- Cache pour poussière disponible en accéssoire( fonction en milieu hostile)
Défi
Le client avait demandé une pince double pour un tour. Comme son application n’utilisait qu’un robot de petite taille et de capacité de charge réduite, il fallait tenir particulièrement compte du poids lors de la construction de la pince.
Solution
Une pince double légère et robuste a été construite pour le chargement de la machine. Elle était faite à 100 % à partir de composants standard de Zimmer Group.
Faits saillants et données techniques
- IP40
- Pneumatiques
- Préhension interne
- Sécurité de la force de préhension pour le ressort
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 700 [N] |
Concept de préhension | KRAFT |
Protection de la préhension | FED |
Course max. | 8 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 3 [kg] |
Poids de la pièce max. | 0.2 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |
Composants standard intégrés